|
|
|
LA9D90
Nosilec za označev. s sponko - 8 x 17 mm - za kontakt. TeSys k + vzvr. kontaktor
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA9D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec označevalca
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 100
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Višina
|
17 mm
|
Širina
|
8 mm
|
Teža izdelka
|
0,001 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
0,300 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
110,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
944,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|