Schneider-Electric
 
LA9D901 slika – Schneider- scope
LA9D901
TeSys D - zaščitni pokrov - svinčeno tesnilo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Zaščitni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Združljivost izdelkov LADT
LADR
Komplementarno
Product weight 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 5,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,0 cm
Paket 2 Širina 20,0 cm
Paket 2 Dolžina 16,0 cm
Paket 2 Teža 54,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,113 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev