Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9F703 |
Schneider-Electric
 
LA9F703 slika – Schneider- scope
LA9F703
TeSys F - ohišje priključka za kontaktor ali rele 2P/3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA9F
Izdelek ali sestavni del Priključni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Združljivost serije/obsega TeSys LR9F Elektronski termični preobremenitveni rele
TeSys LC1F Kontaktor
TeSys LC2F Povratni kontaktor
TeSys CR1F Magnetni zaklepalni kontaktor
Altistart ATS22 Mehki zagon
Združljivost izdelkov LC1F225, F265, F330, F400, F500
LC1F4002, F5002
CR1F265, F400, F500
ATS22 C21, C25, C32, C41, C48, C59
LC2F225, F265
LR9F7575, F7579, F7581
LR9F75, F79, F81
LR9F7375, F7379, F7381
Količina na set/komplet Komplet 6
Opis polov 1P
Komplementarno
Lokacija montaže Na močnostnem priključku
Teža izdelka 0,25 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,100 cm
Paket 1 Širina 14,800 cm
Paket 1 Dolžina 33,000 cm
Paket 1 Teža 392,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 39
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 28,483 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months