|
|
|
LA9G3651
Montažni podstavek za elektronski preobremenitveni rele TeSys Giga LR9G500, neodvisna montaža pod kontaktor LC1G265-500
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA9G
|
Izdelek ali sestavni del
|
Montažna osnova
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatki
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys G LC1G Kontaktor
|
Združljivost izdelkov
|
LC1G265...330
LC1G300...475
LR9G500
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
330 A
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Višina
|
10 mm
|
Width
|
95 mm
|
Globina
|
145 mm
|
Debelina
|
6 mm
|
Product weight
|
0,4 kg
|
Okolje
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
239,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,021 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|