|
|
|
LA9G3705
Sprednji zaščitni pokrov, za elektronski preobremenitveni rele TeSys Giga LR9G500
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys G
|
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA9G
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča
|
Združljivost skupine izdelkov
|
TeSys G
|
Združljivost izdelkov
|
LR9G500
|
Opis polov
|
3P
|
Komplementarno
Višina
|
20 mm
|
Width
|
40 mm
|
Globina
|
140 mm
|
Product weight
|
0,16 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
910,000 g
|
Trajnost ponudbe
|
|