|
|
|
LA9G82
Priključni blok za elektronski preobremenitveni rele TeSys Giga LR9G, push-in sponke
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA9G
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Aplikacija naprave
|
Krmilno vezje
|
Združljivost skupine izdelkov
|
TeSys G
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Nazivna napetost
|
600 V AC 50/60 Hz UL
600 V AC 50/60 Hz IEC
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A
|
PIN številka
|
4
|
Dielektrična testna napetost
|
3000 kV AC, 1 min
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Potisk-notri 1 kabel/li0,2…2,5 mm² Solid stranded Brez konca kabla
Krmilno vezje: Potisk-notri 1 kabel/li0,25…2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Potisk-notri 2 kabel/li0,5…1,0 mm² S kabelskim koncem
|
Product weight
|
0,05 kg
|
Višina
|
15 mm
|
Width
|
26 mm
|
Globina
|
36 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
566,0 g
|
Trajnost ponudbe
|
|