|
|
|
LA9LB920
TeSys GV2 - omejevalniki - na letvi
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys U
TeSys GV2
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za??ite
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul za omejevanje toka
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys U
TeSys TeSys GV2
|
Združljivost izdelkov
|
LUB
LU2B
GV2P
GV2L
GV2RT
GV2ME
|
Funkcija modula
|
Pove?anje izklopne zmogljivosti odklopnika
|
Lokacija montaže
|
35 mm DIN letev
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
32 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
63 A v skladu s/zIEC 60947-1
|
Prag aktivacije
|
1000 A
|
Izklopna zmogljivost
|
<= 100 kA Odvisno od zaščitne naprave
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 x 1,5…25 mm² Togo
Vijačni priključki 2 x 1,5…10 mm² Togo
Vijačni priključki 1 x 1,5…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 x 1,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 x 1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 x 1,5…4 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
2,2 N.m
|
Teža izdelka
|
0,32 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
346,9 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,494 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|