|
|
|
LA9P307
Passerel. Profibus/Modbus
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LA9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski prehod
|
Združljivost izdelkov
|
ATS48
|
Komplementarno
Tip letve
|
Modbus
Profibus DP
|
Tip konektorja
|
Ženski SUB-D 9
|
Maksimalno število povezav
|
<= 15 Modbus slaves
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Lokalno signaliziranje
|
LED Prednja plošča
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
235,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,434 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|