Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZA32428 |
Schneider-Electric
 
LA9ZA32428 slika – Schneider- scope
LA9ZA32428
Montažna plošča LA9Z 2 x 3P 32 A - 45 x 260 x 63 mm za LUB12, LUB32
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 2 smerni
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys U
PanelSeT
Združljivost izdelkov LUB32
LUB12
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 32 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Prečni prerez kabla 6 mm² - AWG 10
Raster zbiralke 60 mm
Width 45 mm
Višina 260 mm
Globina 63 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,200 cm
Paket 1 Teža 273,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 11,200 cm
Paket 2 Širina 16,500 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 1,208 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 8
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,909 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No