Schneider-Electric
 
LA9ZA32621 slika – Schneider- scope
LA9ZA32621
Mont. pl. LA9Z 1 x 3P 25 A - 45 x 200 x 63 mm za GV2LE/ME + LC1D/LC1K/LP4K06-12
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 1 smerni
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
PanelSeT
Združljivost izdelkov GV2LE
LP4K
GV2ME
LC1D
LC1K
GV2P
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 25 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Prečni prerez kabla 4 mm² - AWG 12
Raster zbiralke 60 mm
Width 45 mm
Višina 200 mm
Globina 63 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 22,6 cm
Paket 1 Teža 252 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 13,5 cm
Paket 2 Širina 11,5 cm
Paket 2 Dolžina 22,6 cm
Paket 2 Teža 1,079 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,966 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No