|
|
|
LA9ZA32622
Mont. pl. LA9Z 2 x 3P 25 A - 90 x 200 x 63 mm za GV2LE/ME + LC1D/LC1K/LP4K06-12
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
BZ
|
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapterji za zbiralčne sisteme
|
Število el. načinov/poti
|
2 smerni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
TeSys K
PanelSeT
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D
GV2LE
LC1K
LP4K
GV2P
GV2ME
|
Opis polov
|
3P
|
Dovoljeni tok
|
25 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Prečni prerez kabla
|
4 mm² - AWG 12
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Width
|
90 mm
|
Višina
|
200 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Barva
|
Siva
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
444,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
11,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
964,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|