Schneider-Electric
 
LA9ZA32623 slika – Schneider- scope
LA9ZA32623
Adapter za zbiralčni sistem - 2 x 3P - 32 A - 90 x 200 x 63 mm - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 2 smerni
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV2
TeSys D
PanelSeT
Združljivost izdelkov GV2P
GV2LE
GV2ME
LC1D
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 32 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Prečni prerez kabla 6 mm² - AWG 10
Raster zbiralke 60 mm
Širina 90 mm
Višina 200 mm
Globina 63 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi UL
IEC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,9 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 22,3 cm
Paket 1 Teža 1,325 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 10,9 cm
Paket 2 Širina 12,5 cm
Paket 2 Dolžina 22,3 cm
Paket 2 Teža 2,7 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No