Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZA32624 |
Schneider-Electric
 
LA9ZA32624 slika – Schneider- scope
LA9ZA32624
Montažna plošča LA9Z 1 x 3P 63 A - 54 x 200 x 63 mm za GV3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 1 smerni
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys GV3
PanelSeT
Združljivost izdelkov GV3P
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Prečni prerez kabla 10 mm² - AWG 8
Raster zbiralke 60 mm
Width 54 mm
Višina 200 mm
Globina 63 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,900 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 324,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 12,400 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 21,800 cm
Paket 2 Teža 1,398 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 36
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 13,337 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No