|
|
|
LA9ZA32625
Montažna ploš?a LA9Z 1x3P 63A - 54 x 260 x 63 mm za GV3P+LC1D 40A do 65A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
BZ
|
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapterji za zbiralčne sisteme
|
Število el. načinov/poti
|
1 smerni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys D
TeSys GV3
PanelSeT
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D40 do 65
GV3P
|
Opis polov
|
3P
|
Dovoljeni tok
|
63 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Prečni prerez kabla
|
10 mm² - AWG 8
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Višina
|
260 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Barva
|
Siva
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
349,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,552 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,122 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|