Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZA32626 |
Schneider-Electric
 
LA9ZA32626 slika – Schneider- scope
LA9ZA32626
Montažna plošča LA9Z 2 x 3P 63 A - 117 x 260 x 63 mm za GV3P + LC1D 40 A do 65 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 2 smerni
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
TeSys D
TeSys GV3
PanelSeT
Združljivost izdelkov LC1D40 do 65
GV3P
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Prečni prerez kabla 10 mm² - AWG 8
Raster zbiralke 60 mm
Width 117 mm
Višina 260 mm
Globina 63 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,000 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 29,000 cm
Paket 1 Teža 695,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 13,000 cm
Paket 2 Širina 19,000 cm
Paket 2 Dolžina 29,000 cm
Paket 2 Teža 1,392 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 4
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,105 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No