Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZA32627 |
Schneider-Electric
 
LA9ZA32627 slika – Schneider- scope
LA9ZA32627
Montažna plošča LA9Z 1 x 3P 63 A - 108 x 260 x 63 mm za LD1, LD4LD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Adapterji za zbiralčne sisteme
Število el. načinov/poti 1 smerni
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSeT PH
PrismaSeT Pack
PanelSeT
TeSys
Združljivost izdelkov LD1
LD4LD
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Prečni prerez kabla 10 mm² - AWG 8
Raster zbiralke 60 mm
Width 108 mm
Višina 260 mm
Globina 63 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 30,5 cm
Paket 1 Teža 863 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 9,436 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov