Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZX01131 |
Schneider-Electric
 
LA9ZX01131 slika – Schneider- scope
LA9ZX01131
končni pokrov za TeSys LA9Z - 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Izdelek ali sestavni del Končni pokrov
Kratko ime naprave LA9Z
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Združljivost izdelkov Nosilec zbiralke
Opis polov 4P
Dobavljena oprema 5 x Levo Pokrov
5 x Desna Pokrov
Montažni način Konektor za spenjanje
Barva Siva
Okolje
Certifikati izdelkov IEC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,3 cm
Paket 1 Širina 6,1 cm
Paket 1 Dolžina 24,3 cm
Paket 1 Teža 300,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,3 cm
Paket 2 Širina 6,1 cm
Paket 2 Dolžina 24,3 cm
Paket 2 Teža 3,1 kg