|
|
|
LA9ZX01243
Mont. pl. + pokrov - 3P - 12 x 5 do 30 x 10 zbir. - maks. 440 A - 35 do 120 mm²
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni komplet
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Opis polov
|
3P
|
Dobavljena oprema
|
Montažna plošča
Pokrov
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
440 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Montažni način
|
Letev
|
Presek kabla
|
35…120 mm²
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Width
|
70 mm
|
Višina
|
200 mm
|
Globina
|
80 mm
|
Barva
|
Siva
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
534,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,780 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
38,996 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|