|
|
|
LA9ZX01285
Konektor 1P za ravne cevi velikosti 5 mm - maks. 270 A - 4 do 35 mm2
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
270 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Montažni način
|
Letev
|
Presek kabla
|
4…35 mm²
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,3 kg