|
|
|
LA9ZX01287
Konektor 1P za ravne cevi velikosti 5 mm - maks. 400 A - 16 do 70 mm2
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 25
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
400 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
Montažni način
|
Letev
|
Presek kabla
|
16…70 mm²
|
Barva
|
Siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,795 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
150
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,920 kg