Schneider-Electric
 
LA9ZX01495 slika – Schneider- scope
LA9ZX01495
Podpora zbiralke 3P IEC - velikost 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Izdelek ali sestavni del Nosilec zbiralke
Kratko ime naprave LA9Z
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys
Opis polov 3P
Dovoljeni tok 200 A - prečni prerez zbiralke:12 x 5 mm
250 A - prečni prerez zbiralke:15 x 5 mm
320 A - prečni prerez zbiralke:20 x 5 mm
400 A - prečni prerez zbiralke:25 x 5 mm
450 A - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
360 A - prečni prerez zbiralke:12 x 10 mm
520 A - prečni prerez zbiralke:20 x 10 mm
630 A - prečni prerez zbiralke:30 x 10 mm
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
690 V v skladu s/zNF C 20-040
Razdalja med nosilci 570 mm
Raster zbiralke 60 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom
Temperaturna odpornost 125 °C
Standardi UL 508
IEC 61439-2
Certifikati izdelkov IEC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,300 cm
Paket 1 Dolžina 19,400 cm
Paket 1 Teža 143,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 14,000 cm
Paket 2 Širina 11,400 cm
Paket 2 Dolžina 20,800 cm
Paket 2 Teža 1,449 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,980 kg