|
|
|
LA9ZX01508
Podpora zbiralke 3P UL - velikost 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm²
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
BW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec zbiralke
|
Kratko ime naprave
|
LA9Z
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
TeSys
|
Opis polov
|
3P
|
Dovoljeni tok
|
630 A - prečni prerez zbiralke:30 x 10 mm
150 A - prečni prerez zbiralke:12 x 5 mm
362 A - prečni prerez zbiralke:20 x 5 mm
500 A - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
300 A - prečni prerez zbiralke:12 x 10 mm
564 A - prečni prerez zbiralke:20 x 10 mm
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
690 V v skladu s/zNF C 20-040
|
Razdalja med nosilci
|
400 mm vodilo12 mm višina
800 mm vodilo20 mm višina
800 mm vodilo30 mm višina
|
Raster zbiralke
|
60 mm
|
Barva
|
Siva
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom
|
Temperaturna odpornost
|
125 °C
|
Standardi
|
IEC 61439-2
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
144,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
13,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,05 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
|
|