Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZX01563 |
Schneider-Electric
 
LA9ZX01563 slika – Schneider- scope
LA9ZX01563
Terminalna pov. + pokrov - 3P- 12x5 do 30x10 zbir. - maks. 80 A - 1,5 do 16 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave LA9Z
Izdelek ali sestavni del Razdelilni blok
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Opis polov 3P
[Ie] nazivni obratovalni tok 63 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V
Montažni način Letev
Presek kabla 1,5…16 mm²
Raster zbiralke 60 mm
Width 20 mm
Višina 200 mm
Globina 89 mm
Barva Siva
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,200 cm
Paket 1 Teža 150,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 10,800 cm
Paket 2 Širina 18,200 cm
Paket 2 Dolžina 20,600 cm
Paket 2 Teža 1,275 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,469 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No