Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LA9ZX01573 |
Schneider-Electric
 
LA9ZX01573 slika – Schneider- scope
LA9ZX01573
Končni pokrov za podporo zbiralke 3P UL
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka BZ
Izdelek ali sestavni del Končni pokrov
Kratko ime naprave LA9Z
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Združljivost izdelkov PowerPact J-okvir
PowerPact H-okvir
Nosilec zbiralke
PowerPact L-okvir
Opis polov 3P
Dobavljena oprema 5 x Levo Pokrov
5 x Desna Pokrov
Montažni način Konektor za spenjanje
Barva Siva
Okolje
Certifikati izdelkov IEC
UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,300 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,900 cm
Paket 1 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 6,500 cm
Paket 2 Dolžina 18,300 cm
Paket 2 Teža 200,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,578 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No