Schneider-Electric
 
LAD22 slika – Schneider- scope
LAD22
Preglednica oznak - prazna - 8 x 12 mm - za TeSys D
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD
Izdelek ali sestavni del List 112 praznih napisnih ploščic
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Združljivost izdelkov LADN
LADT
LRD
LADR
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Višina 12 mm
Width 8 mm
Product weight 0,02 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 21,0 cm
Paket 1 Dolžina 33,5 cm
Paket 1 Teža 27,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,4 cm
Paket 2 Širina 25,0 cm
Paket 2 Dolžina 35,7 cm
Paket 2 Teža 270,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,75 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena