|
|
|
LAD31
Plošča za montažo GV2-ME
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
GV2RT
GV2LE
GV2ME
|
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LAD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
LS1D32
GV2AF4
GV2DM
LC1D09 do D38
GV2ME
GV2DP
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
481,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,443 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|