|
|
|
LAD311
Montažni nosilec, kontaktorji IEC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys odklopnik varovalke
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LAD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča adapterja
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
LS1D32
LC1D09 do D38
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
25,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,264 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
90
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,198 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|