Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD352 |
Schneider-Electric
 
LAD352 slika – Schneider- scope
LAD352
Odklopnik varovalke TeSys - komplet za priključitev na napajanje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys odklopnik varovalke
Kratko ime naprave LAD3
Izdelek ali sestavni del Komplet za napajanje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Komplementarno
Dobavljena oprema 1 LAD311
2 LAD341
Teža izdelka 0,078 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,800 cm
Paket 1 Teža 228,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,895 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 41,564 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months