Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD3B1 |
Schneider-Electric
 
LAD3B1 slika – Schneider- scope
LAD3B1
Odklopnik varovalke TeSys - priključni blok - od porabnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys odklopnik varovalke
Kratko ime naprave LAD
Tip dodatkov/ločenih delov Povezava
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Opis polov 3P
Komplementarno
Združljivost izdelkov Ohišje za razvod napajanja
Lokacija montaže Dovod
Teža izdelka 0,212 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,200 cm
Paket 1 Teža 239,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,748 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 176
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 56,092 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev