|
|
|
LAD4BBVU
Dodatek za kabelski kontaktor IEC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LAD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rekonstrukcijska tuljava s tlačnim zaviranjem
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D09 do D38
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
110 do 250 V AC
|
Product weight
|
0,014 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,570 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|