Schneider-Electric
 
LAD4DDL slika – Schneider- scope
LAD4DDL
Prehodni dušilnik TESYS U-LINE
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD4
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov 3P LC1D09 do D38
4P LC1DT20 do DT40
4P LC1D098 do D258
CAD32, CAD50
Komplementarno
Lokacija montaže Stran
Montažni način S sponkami
Tehnologija dušilke Vztrajnik diode
[Uc] Krmilna napetost 5...600 V DC
Najvišja maks. napetost 1 Uc
Product weight 0,012 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 5,200 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,194 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 6400
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 46,208 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev