Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD4RC3N |
Schneider-Electric
 
LAD4RC3N slika – Schneider- scope
LAD4RC3N
Dušilnik D40 A do D65 A RC 380 do 415 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave LAD4
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov 3P LC1D40A do D80A
4P LC1DT60A do DT80A
Komplementarno
Lokacija montaže Spredaj
Montažni način S sponkami
Tehnologija dušilke RC tokokrog
[Uc] Krmilna napetost 380 do 415 V AC
Najvišja maks. napetost 3 Uc
Teža izdelka 0,02 kg
Barva Temno siva
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,300 cm
Paket 2 Širina 7,300 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 230,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,458 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months