|
|
|
LAD4RC3U
Dušilnik D40 A do D65 A RC 110 do 240 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
LAD4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
3P LC1D40A do D80A
4P LC1DT60A do DT80A
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Tehnologija dušilke
|
RC tokokrog
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 do 240 V AC
|
Najvišja maks. napetost
|
3 Uc
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
186,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,070 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|