|
|
|
LAD4T3S
TeSys D - dušilni modul - dvosmerna dioda z najv. omejitvijo - 25 do 72 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
LAD4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
3P LC1D40A do D80A
4P LC1DT60A do DT80A
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Tehnologija dušilke
|
Dvosmerna dioda omejevenja konice
|
[Uc] Krmilna napetost
|
25 do 72 V AC/DC
50/60 Hz
|
Najvišja maks. napetost
|
2 Uc
|
Product weight
|
0,02 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
192,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,187 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|