Schneider-Electric
 
LAD4V3G slika – Schneider- scope
LAD4V3G
TeSys D - dušilni modul - varistor - 50 do 127 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave LAD4
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov 3P LC1D40A do D80A
4P LC1DT60A do DT80A
Komplementarno
Lokacija montaže Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Montažni način S sponkami
Tehnologija dušilke Varistor (limitator konice)
[Uc] Krmilna napetost 50 do 127 V AC/DC
50/60 Hz
Najvišja maks. napetost 2 Uc
Product weight 0,02 kg
Barva Temno siva
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,200 cm
Paket 2 Širina 7,500 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 188,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev