|
|
|
LAD4VE
TeSys D - dušilni modul - varistor - 24 do 48 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LAD4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaviralni modul
|
Združljivost izdelkov
|
3P LC1D09 do D38
4P LC1DT20 do DT40
4P LC1D098 do D258
CAD32, CAD50
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
Spredaj
|
Montažni način
|
S sponkami
|
Tehnologija dušilke
|
Varistor (limitator konice)
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 48 V AC
|
Najvišja maks. napetost
|
2 Uc
|
Teža izdelka
|
0,012 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,700 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
70
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,169 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1120
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
38,980 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni