Schneider-Electric
 
LAD6K10K slika – Schneider- scope
LAD6K10K
Pomožna blokada zapaha TeSys - 100 V DC/AC 50 do 60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehanski zapahni blok
Product compatibility LC1D09 do D38 AC/DC
LC1DT20 do DT40 AC/DC
LC1D40A do D80A 3 faze AC/DC
LC1DT60A 3 faze + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 faze + neutral AC/DC
[Uc] Krmilna napetost 100 V AC 50/60 Hz
100 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Nadzor proženja Električni
Priročnik
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA 25 AC
Potrebna energija v W 30 W DC
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Faktor obremenitve 10 %
Product weight 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 95,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev