Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD6K10M |
Schneider-Electric
 
LAD6K10M slika – Schneider- scope
LAD6K10M
Kontaktorski mehanski zaklep kontaktnega bloka IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehanski zapahni blok
Product compatibility LC1D09 do D38 AC/DC
LC1DT20 do DT40 AC/DC
LC1D40A do D80A 3 faze AC/DC
LC1DT60A 3 faze + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 faze + neutral AC/DC
[Uc] Krmilna napetost 220/240 V AC 50/60 Hz
220/240 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Nadzor proženja Električni
Priročnik
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA 25 AC
Potrebna energija v W 30 W DC
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Faktor obremenitve 10 %
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,500 cm
Paket 1 Teža 98,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,270 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1024
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 112,640 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 months