Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD703B |
Schneider-Electric
 
LAD703B slika – Schneider- scope
LAD703B
Termični preobr. releji TeSys D - odd. el. ust. - 24 V DC/AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Električna daljinska ustavitev
Kratko ime naprave LAD
Kategorija dodatkov/ločenih delov Električni dodatki
Združljivost izdelkov LRD313 do LRD365
LR3D313 do LR3D365
LR3D01 do D35
LRD01 do 35
LR9G
[Uc] Krmilna napetost 24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Komplementarno
Vklopna moč v VA 100 VA
Vklopna moč v W 0…100 W
Teža izdelka 0,09 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,9 cm
Paket 1 Širina 4,9 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 110,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,705 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9d4e9022-9c99-4050-a464-dc9418df3f83
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months