Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD7305 |
Schneider-Electric
 
LAD7305 slika – Schneider- scope
LAD7305
Termični preobremenitveni releji TeSys D - mehansko daljinsko krmiljenje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehansko daljinsko upravljanje
Kratko ime naprave LAD
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Združljivost izdelkov LR3D313 do LR3D365
LRD313 do LRD365
LRD01 do 35
LR3D01 do D35
LR9G
Komplementarno
Teža izdelka 0,075 kg
Količina na set/komplet Komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 19,5 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 96,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 8,176 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months