|
|
|
LAD7B105
Termični preobremenitveni releji TeSys D - priključni blok
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
LAD
|
Združljivost izdelkov
|
LRD15
LR3D15
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Višina
|
82 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,558 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|