|
|
|
LAD7B106
Termični preobremenitveni releji TeSys D - priključni blok
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
LAD
|
Združljivost izdelkov
|
LRD01 do 35
LR3D01 do D35
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Vijačnterminali za čep
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,690 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
60,900 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|