Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD7C1 |
Schneider-Electric
 
LAD7C1 slika – Schneider- scope
LAD7C1
Termični preobr. releji TeSys D - komplet predh. ožičenja NC stika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD
Izdelek ali sestavni del Pred-ožičen priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov LR3D01 do D35
LC1D09 do D18
LRD01 do 35
Komplementarno
Teža izdelka 0,002 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 4,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,500 cm
Paket 2 Teža 67,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,079 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena