Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD7C2 |
Schneider-Electric
 
LAD7C2 slika – Schneider- scope
LAD7C2
Termični preobr. releji TeSys D - komplet predh. ožičenja NC stika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD
Izdelek ali sestavni del Pred-ožičen priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov LRD01 do 35
LR3D01 do D35
LC1D25 do D38
Komplementarno
Teža izdelka 0,003 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 6,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 8,2 cm
Paket 2 Dolžina 16,5 cm
Paket 2 Teža 86,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,355 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena