Schneider-Electric
 
LAD7X3 slika – Schneider- scope
LAD7X3
TeSys GV2, TeSys GV3 & TeSys D - rekon. plošča za pritrjevanje vijakov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GV3
TeSys GV2
TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD
Izdelek ali sestavni del Rekonstrukcijska plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov LC1D40A do D65A
GV3P
GV2P
Komplementarno
Product weight 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 147,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,876 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 256
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 48,700 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev