|
|
|
LAD912GV
Montažni komplet LAD9 - za D09 D12 D18 z odklopnikom
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys Deca
|
Skupina izdelkov
|
TeSys
Linergy
|
Kratko ime naprave
|
LAD9
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys Deca
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D09
LC1D12
LC1D18
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Električna in mehanska blokada
Komplet napajalnih priključkov
Časovni zamik kontaktnega blok LAD S2
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
243,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,113 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|