|
|
|
LAD96560
Napajalni priključni blok Everlink velikosti 3
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LAD9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis polov
|
3P
|
Združljivost izdelkov
|
LRD3
LRD3..L
LR3D3
LC1D40A do D80A
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
EverLink BTR vijačni konektorji
|
Product weight
|
0,087 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
86,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
6,400 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13,600 cm
|
Paket 2 Teža
|
458,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,805 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|