Schneider-Electric
 
LAD96590 slika – Schneider- scope
LAD96590
TeSys Deca - Transparent lug connector cover - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Prozoren pokrov
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Opis polov 3P
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 2…115 A
IP stopnja zaščite IP40
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 800,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 24,441 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No