Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LAD9ET1S |
Schneider-Electric
 
LAD9ET1S slika – Schneider- scope
LAD9ET1S
TeSys D - varnostni zaščitni okvir - za LC1 D09 do 65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca control relay
TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Kratko ime naprave LAD9
Izdelek ali sestavni del Varnostni zaščitni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost izdelkov LC1D40A do D80A
LC1DT60A do DT80A
LC1DT20 do DT40
LC1D09 do D38
Komplementarno
Višina 45 mm
Width 29,5 mm
Globina 7 mm
Teža izdelka 5 g
Barva Rdeča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,700 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 4,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 17,000 cm
Paket 2 Teža 44,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,110 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No