Schneider-Electric
 
LAD9ET3S slika – Schneider- scope
LAD9ET3S
TeSys D - varnostni pokrov za LC1 D80...95
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD9
Izdelek ali sestavni del Varnostni zaščitni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost izdelkov LC1D80
LC1D95
Komplementarno
Višina 84,5 mm
Width 63,5 mm
Globina 12,5 mm
Product weight 15 g
Barva Rdeča
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,3 cm
Paket 1 Širina 6,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 17,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 11,5 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 229,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,287 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh